Menu Ricerca

Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Nero

Codice articolo Essentra :

10190456

Codice articolo precedente:

1219283

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,3664 €
50 - 99 4,1315 €
100 - 199 3,9242 €
200 + 3,4959 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

43,66 €

10 x 4,3664 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore del pulsante Grigio
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 37.5 mm
Diametro maniglia 19.0 mm
Lunghezza maniglia 73.5 mm
Raggio maniglia 63.0 mm
Altezza totale 43.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci