1219285
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,4078 € |
50 - 99 | 4,1867 € |
100 - 199 | 3,9795 € |
200 + | 3,7727 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Black |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 37.5 mm |
Base Height | 1.476 in |
Handle Diameter | 19.0 mm |
Handle Diameter | 0.748 in |
Handle Length | 73.5 mm |
Handle Length | 2.894 in |
Handle Radius | 63.0 mm |
Handle Radius | 2.48 in |
Overall Height | 43.0 mm |
Overall Height | 1.693 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare