Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,25 € - 58,25 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 74,4144 € - 74,4144 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 11,0815 € - 11,0815 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 21,4454 € - 21,4454 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
| 7,0336 € - 7,8087 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 54,2452 € - 54,2452 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 51,5322 € - 54,2452 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 33,4744 € - 33,4744 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
| 8,0528 € - 8,9427 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare