490963
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 11,2251 € |
100 - 199 | 10,6653 € |
200 + | 10,1054 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 31.5 mm |
Base Height | 1.24 in |
Body Diameter | 13.5 mm |
Body Diameter | 0.531 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Handle Radius | 65.0 mm |
Handle Radius | 2.559 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare