Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,9674 € - 1,0749 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,9864 € - 1,096 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,021 € - 1,1344 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
0,8849 € - 0,9833 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
33.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Bianco
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,9864 € - 1,096 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Bianco
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
1,0355 € - 1,1505 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,9715 € - 1,0795 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
1,0845 € - 1,205 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
33.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
1,1827 € - 1,3141 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,9715 € - 1,0795 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0211 € - 0,0235 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
Bianco
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,1336 € - 1,2596 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Grigio
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0224 € - 0,0249 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Grigio
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,9676 € - 2,1863 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
34.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773809

Fascia di prezzo
1,0749 € - 0,9674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Grigio LDPE

20774110

Fascia di prezzo
1,096 € - 0,9864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Bianco LDPE

20774097

Fascia di prezzo
1,1344 € - 1,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
Inserto rotondo per tubi 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Bianco LDPE

20774158

Fascia di prezzo
0,9833 € - 0,8849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    125.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774301

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Bianco LDPE

20774127

Fascia di prezzo
1,096 € - 0,9864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774431

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Bianco LDPE

20774219

Fascia di prezzo
1,1505 € - 1,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Inserto rotondo per tubi 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20773991

Fascia di prezzo
1,0795 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 130.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grigio LDPE

20774257

Fascia di prezzo
1,205 € - 1,0845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grigio LDPE

20774318

Fascia di prezzo
1,3141 € - 1,1827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774615

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20773984

Fascia di prezzo
1,0795 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774233

Fascia di prezzo
0,0235 € - 0,0211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 133.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grigio LDPE

20774271

Fascia di prezzo
1,2596 € - 1,1336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774295

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774349

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774417

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774578

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Bianco LDPE

20774639

Fascia di prezzo
2,1863 € - 1,9676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    177.8 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm