20774110
20774110
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 60 - 299 | 1,096 € |
| 300 + | 0,9864 € |
| D | 120.0 mm |
|---|---|
| D | 4.724 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 28.5 mm |
| h | 1.122 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Spessore massimo parete | 4.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare