20774233
20774233
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 17500 - 87499 | 0,0235 € |
| 87500 + | 0,0211 € |
| D | 12.0 mm |
|---|---|
| D | 0.472 in |
| H1 | 0.138 in |
| H1 | 3.5 mm |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Spessore massimo parete | 2.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.079 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare