Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0819 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0612 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1011 € - 0,1124 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2148 € - 0,2387 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,441 € - 0,49 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,2834 € - 0,3149 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753535

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

20753313

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,021 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 168.3 mm Nero LDPE - PCR

20753337

Fascia di prezzo
1,5827 € - 1,4244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm Nero LDPE - PCR

20753399

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 110.0 mm Nero LDPE - PCR

20753184

Fascia di prezzo
1,0541 € - 0,9486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 193.7 mm Nero LDPE - PCR

20753375

Fascia di prezzo
3,6168 € - 3,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753542

Fascia di prezzo
0,0934 € - 0,084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm Nero LDPE - PCR

20753245

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm Nero LDPE - PCR

20753412

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm Nero LDPE - PCR

20753498

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753610

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753634

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753689

Fascia di prezzo
0,1678 € - 0,151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753702

Fascia di prezzo
0,2387 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753795

Fascia di prezzo
0,49 € - 0,441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753788

Fascia di prezzo
0,4348 € - 0,3913 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 150.0 mm Nero LDPE - PCR

20753306

Fascia di prezzo
1,335 € - 1,2015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 85.0 mm Nero LDPE - PCR

20753771

Fascia di prezzo
0,5315 € - 0,3417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753757

Fascia di prezzo
0,3149 € - 0,2834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm