Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,9674 € - 1,0749 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,9715 € - 1,0795 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
1,0845 € - 1,205 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0207 € - 0,0322 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0195 € - 0,0303 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0591 € - 0,0919 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,0594 € - 0,0925 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0946 € - 0,1472 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1196 € - 0,1329 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,2202 € - 0,2446 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,1283 € - 0,1425 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,1115 € - 0,1239 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,2904 € - 0,3227 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,065 € - 0,0722 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,1248 € - 0,1942 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1547 € - 0,1719 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,0839 € - 0,0932 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,0861 € - 0,0957 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0994 € - 0,1104 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,0307 € - 0,0478 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm Nero LDPE - PCR

20753139

Fascia di prezzo
1,0749 € - 0,9674 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 108.0 mm Nero LDPE - PCR

20753177

Fascia di prezzo
1,0795 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 130.0 mm Nero LDPE - PCR

20753252

Fascia di prezzo
1,205 € - 1,0845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm Nero LDPE - PCR

20753276

Fascia di prezzo
0,0322 € - 0,0207 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm Nero LDPE - PCR

20753207

Fascia di prezzo
0,0303 € - 0,0195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753467

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753481

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753580

Fascia di prezzo
0,1472 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753634

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753702

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,2202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753672

Fascia di prezzo
0,1425 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm Nero LDPE - PCR

20753627

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753757

Fascia di prezzo
0,3227 € - 0,2904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

20753511

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753573

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753689

Fascia di prezzo
0,1719 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753535

Fascia di prezzo
0,0932 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753542

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753603

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm Nero LDPE - PCR

20753405

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm