Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 23.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753412

Codice articolo precedente:

20753412

3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,0838 €
4000 - 19999 0,0598 €
20000 + 0,0538 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

33,52 €

400 x 0,0838 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci