Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 15.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753290

Codice articolo precedente:

20753290

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0327 €
10000 - 49999 0,0233 €
50000 + 0,021 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

32,70 €

1000 x 0,0327 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
h1 3.0 mm
h 13.0 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci