Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753672

Codice articolo precedente:

20753672

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 1999 0,1425 €
2000 + 0,1283 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

57,00 €

400 x 0,1425 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.0 mm
h1 5.0 mm
h 18.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci