Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 28.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753443

Codice articolo precedente:

20753443

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0647 €
2500 - 12499 0,0462 €
12500 + 0,0416 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

16,18 €

250 x 0,0647 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci