Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,1218 € - 0,1895 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1276 € - 0,1418 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Richiedi il lead time qui
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,2889 € - 0,321 € 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,7271 € - 1,131 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,1126 € - 0,1252 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,2407 € - 0,2675 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,2654 € - 0,2949 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,0388 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,03 € - 0,0467 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,5104 € - 0,5672 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,0629 € - 0,0978 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753573

Fascia di prezzo
0,1895 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm Nero LDPE - PCR

20753627

Fascia di prezzo
0,1209 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753658

Fascia di prezzo
0,1418 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 63.5 mm Nero LDPE - PCR

20753696

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm Nero LDPE - PCR

20753764

Fascia di prezzo
0,321 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 95.0 mm Nero LDPE - PCR

20753818

Fascia di prezzo
1,131 € - 0,7271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 52.0 mm Nero LDPE - PCR

20753641

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 70.0 mm Nero LDPE - PCR

20753719

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753733

Fascia di prezzo
0,2949 € - 0,2654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753450

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm Nero LDPE - PCR

20753214

Fascia di prezzo
1,0693 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 133.0 mm Nero LDPE - PCR

20753269

Fascia di prezzo
1,2289 € - 1,106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 150.0 mm Nero LDPE - PCR

20753306

Fascia di prezzo
1,335 € - 1,2015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 18.0 mm Nero LDPE - PCR

20753351

Fascia di prezzo
0,0434 € - 0,0279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm Nero LDPE - PCR

20753405

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753740

Fascia di prezzo
0,3094 € - 0,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Inserto rotondo per tubi 90.0 mm Nero LDPE - PCR

20753801

Fascia di prezzo
0,5672 € - 0,5104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm Nero LDPE - PCR

20753504

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 44.5 mm Nero LDPE - PCR

20753566

Fascia di prezzo
0,1884 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm Nero LDPE - PCR

20753429

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm