Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753573

Codice articolo precedente:

20753573

1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1942 €
1000 - 4999 0,1387 €
5000 + 0,1248 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,42 €

100 x 0,1942 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci