Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5375 € - 0,8732 € | 876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,6646 € - 1,046 € | 1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,6646 € - 1,046 € | 5057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,5375 € - 0,8732 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4546 € - 0,7351 € | 4897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 1,1496 € - 2,0174 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 1,1372 € - 2,0035 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4698 € - 0,7641 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
||
| 0,4546 € - 0,7351 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5191 € - 1,0902 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M20
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,0117 € - 45,4411 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0251 € - 4,9771 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7298 € - 1,5325 € | 3956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,7768 € - 44,9768 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9189 € - 1,9298 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
HDPE con inserto in metallo
|
|
||
| 4,5736 € - 9,1694 € | 669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio
|
|
||
| 21,3484 € - 44,0482 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1908 € - 29,3075 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm