Menu Ricerca

Inserto filettato M10 Quadrato 25.4 mm 16 Cromato

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural steel material.
Codice articolo Essentra :

10164044

Codice articolo precedente:

PZFS254-16M10

669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 9,1694 €
250 + 4,5736 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

229,24 €

25 x 9,1694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Materiale Acciaio
Colore Cromato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci