Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M12 40.0 mm 1.5 mm PA

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Codice articolo Essentra :

10274163

Codice articolo precedente:

493626

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 23 46,1013 €
24 + 22,3212 €
Confezione standard: 24

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

46,10 €

1 x 46,1013 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 1.5 mm
Dimensioni filettatura M12
Capacità massima di carico statico 8000 N
Materiale corpo PA
Materiale inserto Acciaio inossidabile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci