Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0324 € - 2,7155 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0252 € - 1,2822 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,3435 € - 4,206 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,6889 € - 1,4467 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M12
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6925 € - 1,4544 € | 11740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,9588 € - 2,0135 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,8526 € - 1,7905 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Naturale
|
|
Acciaio
|
||
| 0,3597 € - 0,7554 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5775 € - 1,2128 € | 2177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,297 € - 0,6237 € | 1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6944 € - 1,4582 € | 6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5445 € - 1,1435 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3739 € - 0,803 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
HDPE
|
||
| 13,9126 € - 13,9126 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M20
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 13,0726 € - 26,9767 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 6,2743 € - 7,7628 € | 2663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
Naturale
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lega di alluminio pressofuso
|
||
| 0,3891 € - 0,8172 € | 5725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,759 € - 1,5939 € | 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,0073 € - 1,2615 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,637 € - 0,7959 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon