Menu Ricerca

Metallo Inserto filettato M8 Quadrato 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

L'inserto per tubo quadrato filettato ha un inserto M8 con filettatura interna per accogliere supporti e piedini di livellamento regolabili. Riduce la necessità di effettuare fori, risparmiando tempo e fatica. Progettato per l'aggiunta di piedini regolabili in altezza, rotelle, piedini scorrevoli o qualsiasi altro componente esterno. Realizzato in HDPE grigio.
Codice articolo Essentra :

10303771

Codice articolo precedente:

551719

1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6237 €
1000 + 0,297 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,37 €

100 x 0,6237 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale HDPE
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci