Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato 40.0 mm 2.5 mm Lega di alluminio pressofuso

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Codice articolo Essentra :

10261323

Codice articolo precedente:

466584

2663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 7,7628 €
100 + 6,2743 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

77,63 €

10 x 7,7628 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 40.0 mm
Gauge 2.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo Lega di alluminio pressofuso
Materiale inserto Lega di Alluminio
Colore Naturale
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci