Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0757 € - 5,1016 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,7668 € - 0,9589 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,5674 € - 5,3915 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0084 € - 2,4894 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,3385 € - 0,7108 € | 5354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,2548 € - 2,6352 € | 3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,7845 € - 4,4316 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Nylon
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,9686 € - 3,8962 € | 1366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,5254 € - 1,1034 € | 3725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3011 € - 0,6323 € | 2767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6641 € - 1,3947 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,2268 € - 0,4764 € | 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,2018 € - 2,5238 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2018 € - 2,5238 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 0,5321 € - 1,1175 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0268 € - 2,4835 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0 mm
|
M8
|
HIPS
|
Nero
|
1.5 in
38.1 mm
|
HIPS
|
||
| 0,7562 € - 1,5882 € | 1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,752 € - 1,731 € | Richiedi il lead time qui |
16.0 mm
|
M8
|
HIPS
|
Nero
|
1.248 in
31.7 mm
|
HIPS
|
||
| 0,9267 € - 1,9462 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2194 € - 2,6471 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0 mm
|
M8
|
HIPS
|
Nero
|
1.5 in
38.1 mm
|
HIPS