Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M10 50.0 mm 1.0 mm - 1.5 mm HDPE

L'inserto per tubo quadrato filettato ha un inserto M10 con filettatura interna che consente di alloggiare supporti e piedini di livellamento regolabili. Riduce la necessità di effettuare fori, risparmiando tempo e fatica. Progettato per l'aggiunta di piedini regolabili in altezza, rotelle, piedini scorrevoli o qualsiasi altro componente esterno. Realizzato in HDPE grigio.
Codice articolo Essentra :

10303900

Codice articolo precedente:

551732

4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,5939 €
250 + 0,759 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

39,85 €

25 x 1,5939 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
Gauge 1.0 mm - 1.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto Acciaio
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci