Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4139 € - 0,8691 € | 3590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,2661 € - 2,659 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,7308 € - 1,5347 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,9036 € - 1,8975 € | 3340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Cromato
|
|
Acciaio
|
||
| 0,187 € - 0,3927 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5339 € - 1,1213 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,871 € - 1,8291 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Cromato
|
|
Acciaio
|
||
| 0,4064 € - 0,8893 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,4149 € - 0,8714 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6274 € - 1,7577 € | 4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Cromato
|
|
Acciaio
|
||
| 0,8611 € - 1,8083 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,9419 € - 1,978 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE con inserto in metallo
|
||
| 0,748 € - 1,5708 € | 3956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 2.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE con inserto in metallo
|
||
| 2,0757 € - 5,1016 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,3698 € - 0,7767 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 0,8667 € - 1,9124 € | Richiedi il lead time qui |
18.0 mm
|
M8
|
HIPS
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
HIPS
|
||
| 0,9267 € - 1,9462 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 0,7439 € - 1,5622 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,7489 € - 0,934 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,7676 € - 2,0106 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare