Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato 30.0 mm 1.5 mm PA

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Codice articolo Essentra :

10248218

Codice articolo precedente:

461355

920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 1,5622 €
400 + 0,7439 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

62,49 €

40 x 1,5622 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 30.0 mm
Gauge 1.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo PA
Materiale inserto Metallo
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci