Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato M8 50.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm HDPE

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Codice articolo Essentra :

10286739

Codice articolo precedente:

498649

1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,659 €
250 + 1,2661 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

66,48 €

25 x 2,659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
Gauge 1.0 mm - 2.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto Metallo
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci