Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato 20.0 mm 1.5 mm PA

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Codice articolo Essentra :

10248171

Codice articolo precedente:

461351

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,7767 €
500 + 0,3698 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

38,84 €

50 x 0,7767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 20.0 mm
Gauge 1.5 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale corpo PA
Materiale inserto Metallo
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci