Menu Ricerca

Piedino scorrevole con inserto a molla Quadrato M10 25.0 mm 1.5 mm Acciaio

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Codice articolo Essentra :

10304785

Codice articolo precedente:

551843

3340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,8975 €
200 + 0,9036 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

37,95 €

20 x 1,8975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Gauge 1.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Acciaio
Colore Cromato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci