Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
8,7454 € - 10,863 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
1,3186 € - 3,9739 € 836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
0,5898 € - 0,7767 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
20.1 mm
PE
5.0 mm
3.5 mm
1
0,7095 € - 1,464 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
20.1 mm
PE
3.5 mm
3.0 mm
1
0,043 € - 0,0999 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1801 € - 0,4158 € 3370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0246 € - 0,1106 € 18880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
0,9391 € - 1,6344 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
20.2 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,031 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,126 € - 0,2916 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3013 € - 0,7807 € 16370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
0,0382 € - 0,0907 € 12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0699 € - 0,0818 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,1137 € - 0,2855 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
2
0,1774 € - 0,1774 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
PE
2.0 mm
1.2 mm
1
5,6008 € - 9,0733 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,2227 € - 0,4678 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1728 € - 0,3628 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
1,4035 € - 2,9475 € Richiedi il lead time qui
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0709 € - 0,082 € 3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • di 28
Inserto rotondo per tubi 160.0 mm 5.0 mm 7.0 mm PE Grigio

10183939

Fascia di prezzo
10,863 € - 8,7454 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Grigio

10183779

Fascia di prezzo
3,9739 € - 1,3186 €

Livelli di giacenza
836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm PE Nero

10093115

Fascia di prezzo
0,7767 € - 0,5898 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm PE Bianco

10093672

Fascia di prezzo
1,464 € - 0,7095 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080443

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,043 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080481

Fascia di prezzo
0,4158 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
3370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Rotondo Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 20 Nero LDPE - PIR

10092828

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,0246 €

Livelli di giacenza
18880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale
    LDPE - PIR
Inserto rotondo per tubi 76.2 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Nero

10093214

Fascia di prezzo
1,6344 € - 0,9391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    20.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10079980

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10080023

Fascia di prezzo
0,2916 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Nero

10246764

Fascia di prezzo
0,7807 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
16370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto rotondo per tubi 12.7 mm 18 Nero LDPE - PIR

10092897

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Spessore massimo parete
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale
    LDPE - PIR
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Nero

10412312

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 16-20 Nero LDPE - PIR

10093153

Fascia di prezzo
0,2855 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale
    LDPE - PIR
Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

10546611

Fascia di prezzo
0,1774 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Finitura
    Lucido
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Bianco

10246597

Fascia di prezzo
9,0733 € - 5,6008 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10076064

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,2227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Nero

10121771

Fascia di prezzo
0,3628 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole rotondo 47.6 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121665

Fascia di prezzo
2,9475 € - 1,4035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075883

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco