Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10093115

Codice articolo precedente:

199209

3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 0,7767 €
400 + 0,5898 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

31,07 €

40 x 0,7767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.0 mm
H 20.1 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Colore Nero
Finitura Lucido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci