Menu Ricerca

Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10546611

Codice articolo precedente:

464526

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 + 0,1731 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 5000

Totale ordine:

865,50 €

5000 x 0,1731 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Giallo
Finitura Lucido
Materiale PE
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci