Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10076064

Codice articolo precedente:

111109

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4678 €
500 + 0,2227 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

23,39 €

50 x 0,4678 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci