Menu Ricerca

Piedino scorrevole rotondo 47.6 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Codice articolo Essentra :

10121665

Codice articolo precedente:

111726

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 2,9475 €
800 + 1,4035 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

235,80 €

80 x 2,9475 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.6 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Spessore massimo parete 20.0 mm
Colore Grigio
Finitura Lucido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci