Menu Ricerca

Piedino scorrevole rotondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Nero

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Codice articolo Essentra :

10121771

Codice articolo precedente:

111795

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3628 €
1000 + 0,1728 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

36,28 €

100 x 0,3628 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci