Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,0382 € - 0,0895 € 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1472 € - 0,3598 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,9391 € - 1,6344 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
20.2 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0382 € - 0,0907 € 16630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1308 € - 0,2577 € 7298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,5898 € - 0,7767 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
20.1 mm
PE
5.0 mm
3.5 mm
1
0,1137 € - 0,2855 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
2
0,1457 € - 0,2653 € 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2805 € - 0,7103 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1614 € - 0,2974 € 19494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,0288 € - 0,0288 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0931 € - 0,1301 € 9787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1055 € - 0,2067 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1289 € - 0,2365 € 78957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1365 € - 0,2488 € 1926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1501 € - 0,2733 € 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0382 € - 0,0907 € 12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,111 € - 0,13 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
0,2777 € - 0,7565 € 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0904 € - 0,1263 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
  • di 28
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080429

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Round Tube Insert 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080474

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Inserto rotondo per tubi 76.2 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Nero

10093214

Fascia di prezzo
1,6344 € - 0,9391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    20.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto rotondo per tubi 12.7 mm 16 Nero LDPE - PIR

10092880

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
16630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Spessore massimo parete
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale
    LDPE - PIR
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Bianco

10330746

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
7298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm PE Nero

10093115

Fascia di prezzo
0,7767 € - 0,5898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 16-20 Nero LDPE - PIR

10093153

Fascia di prezzo
0,2855 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale
    LDPE - PIR
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Nero

10183335

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Nero

10093269

Fascia di prezzo
0,7103 € - 0,2805 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Grigio

10183373

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
19494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Bianco

10183168

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Grigio

10183205

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
9787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Bianco

10330715

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Nero

10183281

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
78957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

10183298

Fascia di prezzo
0,2488 € - 0,1365 €

Livelli di giacenza
1926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183328

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Rotondo Inserto rotondo per tubi 12.7 mm 18 Nero LDPE - PIR

10092897

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • Spessore massimo parete
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale
    LDPE - PIR
Round Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

10412534

Fascia di prezzo
0,13 € - 0,111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10080108

Fascia di prezzo
0,7565 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Nero

10183212

Fascia di prezzo
0,1263 € - 0,0904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero