Menu Ricerca

Rotondo Inserto rotondo per tubi 12.7 mm 16 Nero LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10092880

Codice articolo precedente:

199091

16630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0907 €
10000 + 0,0382 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

90,70 €

1000 x 0,0907 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.7 mm
Spessore massimo parete 16.0 mm
Colore Nero
Finitura Lucido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 4
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci