Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,2705 € - 0,6642 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1457 € - 0,2653 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1883 € - 0,3437 € 2407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9116 € - 2,6676 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
0,2606 € - 0,6401 € 5504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
1,87 € - 4,5514 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
1,0931 € - 4,2764 € 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
21.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
0,5348 € - 1,177 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2585 € - 0,6352 € 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,9556 € - 1,6913 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,228 € - 0,4178 € 23734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,4826 € - 1,0629 € 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
1,2788 € - 3,8639 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,2846 € - 0,6968 € 922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2492 € - 0,6104 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,3712 € - 0,8209 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
0,9556 € - 1,6913 € 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3611 € - 0,7643 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5282 € - 1,383 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4475 € - 1,1034 € 1725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
  • di 28
Inserto rotondo per tubi 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Grigio

10183540

Fascia di prezzo
0,6642 € - 0,2705 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Bianco

10183311

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

10183403

Fascia di prezzo
0,3437 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Bianco

10183700

Fascia di prezzo
2,6676 € - 0,9116 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Grigio

10183564

Fascia di prezzo
0,6401 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
5504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Grigio

10183786

Fascia di prezzo
4,5514 € - 1,87 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Grigio

10183724

Fascia di prezzo
4,2764 € - 1,0931 €

Livelli di giacenza
445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

10183656

Fascia di prezzo
1,177 € - 0,5348 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Nero

10183526

Fascia di prezzo
0,6352 € - 0,2585 €

Livelli di giacenza
1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Grigio

10183687

Fascia di prezzo
1,6913 € - 0,9556 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Bianco

10330777

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
23734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Grigio

10183632

Fascia di prezzo
1,0629 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Grigio

10183755

Fascia di prezzo
3,8639 € - 1,2788 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

10330791

Fascia di prezzo
0,6968 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Bianco

10330784

Fascia di prezzo
0,6104 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Bianco

10183595

Fascia di prezzo
0,8209 € - 0,3712 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

10183670

Fascia di prezzo
1,6913 € - 0,9556 €

Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10121016

Fascia di prezzo
0,7643 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121689

Fascia di prezzo
1,383 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
Piedino scorrevole rotondo 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Bianco

10121023

Fascia di prezzo
1,1034 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
1725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Bianco