Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183212

Codice articolo precedente:

085015069903

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1263 €
1000 + 0,0904 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

63,15 €

500 x 0,1263 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci