Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2516 € - 0,5284 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1485 € - 0,3147 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1485 € - 0,3147 € | 17080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2035 € - 0,3725 € | 52650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0749 € - 2,5073 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 8,3054 € - 10,3405 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,1992 € - 11,413 € | 1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,8608 € - 1,0142 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,1599 € - 2,7095 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3341 € - 3,5096 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1599 € - 2,7095 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,3341 € - 3,5096 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,2236 € - 4,6696 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 8,6904 € - 10,7667 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
| 0,4241 € - 2,424 € | 1316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,7704 € - 1,9035 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,7959 € - 1,963 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 9,1992 € - 11,413 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,1725 € - 7,0192 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.118 in
3.0 mm
|
2