Menu Ricerca

Punta alettata 15.0 mm 1.0 mm Nero ABS

Gli inserti e gli scivoli sottosedia sono realizzati in ABS cromato e sono dotati di lamelle per adattarsi a tubi di diverso diametro; un involucro cromato conferisce un aspetto gradevole.
Codice articolo Essentra :

10435496

Codice articolo precedente:

499168

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 1,0142 €
1000 - 1999 0,9617 €
2000 - 2999 0,9105 €
3000 + 0,8608 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

202,84 €

200 x 1,0142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 15.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Nero
Finitura Cromato
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci