Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 € - 1,103 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0408 € - 0,1597 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,196 € | 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,128 € - 0,1316 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,128 € - 0,1316 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blu
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4523 € - 1,0424 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7425 € - 1,5593 € | 5015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,6995 € - 3,5691 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,5155 € - 1,1064 € | 2374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 0,2421 € - 0,5086 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1567 € - 0,1686 € | 52592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blu
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 37850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4193 € - 1,9838 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0704 € | 7582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,9938 € - 3,6384 € | 12380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,198 € - 0,2571 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6847 € - 1,8509 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1