Menu Ricerca

Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10077160

Codice articolo precedente:

111202

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3147 €
1500 + 0,1485 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

47,21 €

150 x 0,3147 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 35.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Tipo 1
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci