Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0853 € - 5,1353 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.37
|
Parete sottile
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 20,3565 € - 31,324 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
5/16" - 18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
6-32
|
||
| 21,0023 € - 32,308 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8" - 16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
8-32
|
||
| 10,0245 € - 16,7075 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 3,7618 € - 6,273 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
1/2"-13
|
Acciaio inossidabile 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 2,6138 € - 4,3563 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
8-32
|
||
| 6,1603 € - 10,2603 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
050
|
Parete sottile
|
1/2"-13
|
Acciaio inossidabile 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 3,034 € - 5,0635 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.37
|
Per impieghi gravosi
|
7/16"-14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 3,69 € - 6,15 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 2,9725 € - 4,961 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Parete sottile
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 16,0515 € - 24,6923 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/8"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-10
|
||
| 10,0245 € - 16,7075 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 4,51 € - 7,5235 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
1/2"-13
|
Acciaio inossidabile 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 3,034 € - 5,0635 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.37
|
Per impieghi gravosi
|
7/16"-14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
||
| 9,1123 € - 15,1905 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/4"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-1/4"-12
|
7/8"-14
|
||
| 1,7323 € - 2,8803 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.37
|
Per impieghi gravosi
|
7/16"-14
|
Acciaio al carbonio
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 188,0978 € - 232,9415 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
2.00
|
Per impieghi gravosi
|
1-7/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-12
|
||
| 25,0203 € - 38,4888 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
9/16" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 4,223 € - 7,0418 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 2,009 € - 3,3415 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
9/16"-12
|
Acciaio al carbonio
|
9/16"-12
|
3/8"-24
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare