Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20218232
20218232
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 6,15 € |
| 10 - 19 | 5,535 € |
| 20 - 49 | 5,2275 € |
| 50 - 99 | 4,92 € |
| 100 - 499 | 3,9975 € |
| 500 + | 3,69 € |
| Int d1 tol 2B | 10-24 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Misura attrezzo per installazione | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |