Menu Ricerca

Inserto filettato 0.37 1/4"-20 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218249

Codice articolo precedente:

20218249

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 5,0635 €
10 - 19 4,5613 €
20 - 49 4,305 €
50 - 99 4,0488 €
100 - 499 3,2903 €
500 + 3,034 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,06 €

1 x 5,0635 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 1/4"-20
Tipo filettatura interna d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.37
Misura attrezzo per installazione 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci