Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 4,94 € |
10 - 19 | 4,45 € |
20 - 49 | 4,20 € |
50 - 99 | 3,95 € |
100 - 499 | 3,21 € |
500 + | 2,96 € |
Int d1 tol 2B | 1/4"-28 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0020 |
Misura attrezzo per installazione | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Misura attrezzo per rimozione | 11/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 3/16" |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare