20218454
20218454
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 32,308 € |
| 10 - 19 | 29,0793 € |
| 20 - 49 | 27,4598 € |
| 50 - 99 | 25,8505 € |
| 100 + | 21,0023 € |
| Int d1 tol 2B | 8-32 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/8" - 16 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Misura attrezzo per installazione | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare