Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi

Disponibile

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Blu, Rosso, Nero Codice Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D H Tipo d2 Acquista
0,0603 € - 0,1451 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
10074503 0,1666 € - 0,3499 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0457 € - 0,1073 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,1841 € - 0,2013 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,106 € - 0,2581 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0457 € - 0,1067 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,0529 € - 0,0822 € 5170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
10272671 0,0523 € - 0,0815 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,1455 € - 0,2263 € Richiedi il lead time qui
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
0,2327 € - 0,3621 € 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
0,2116 € - 0,3292 € 1023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,3016 € - 0,4691 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
0,0846 € - 0,1316 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
0,5026 € - 0,7819 € Richiedi il lead time qui
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,0873 € - 0,1358 € 2493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,3783 € - 0,5884 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
0,582 € - 0,9053 € 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,0891 € - 0,1386 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,1513 € - 0,2354 € 36200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
  • di 5
Tappo per segnali stradali 3/4" Blu LDPE - PIR

10074510

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo per segnali stradali 5/8" Blu LDPE - PIR

10074503

Fascia di prezzo
0,3499 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo per segnali stradali 3/8" Blu LDPE - PIR

10074480

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo per segnali stradali 7/8" Blu LDPE - PIR

10074527

Fascia di prezzo
0,2013 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo per segnali stradali 1-1/8" Blu LDPE - PIR

10074534

Fascia di prezzo
0,2581 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo per segnali stradali 1/2" Blu LDPE - PIR

10074497

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo terminale a lamelle 14.6 mm 16.3 mm Rosso LDPE - PIR

10272688

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
5170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tappo terminale a lamelle 11.6 mm 11.6 mm Rosso LDPE - PIR

10272671

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tappo terminale a lamelle 32.2 mm 31.0 mm Rosso LDPE - PIR

10272787

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,1455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Tappo terminale a lamelle 41.0 mm 31.0 mm Rosso LDPE - PIR

10272824

Fascia di prezzo
0,3621 € - 0,2327 €

Livelli di giacenza
10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Tappo terminale a lamelle 39.5 mm 30.7 mm Rosso LDPE - PIR

10272817

Fascia di prezzo
0,3292 € - 0,2116 €

Livelli di giacenza
1023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Tappo terminale a lamelle 53.5 mm 31.5 mm Rosso LDPE - PIR

10272855

Fascia di prezzo
0,4691 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Tappo terminale a lamelle 24.7 mm 31.4 mm Rosso LDPE - PIR

10272749

Fascia di prezzo
0,1316 € - 0,0846 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Tappo terminale a lamelle 75.2 mm 31.6 mm Rosso LDPE - PIR

10272893

Fascia di prezzo
0,7819 € - 0,5026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Tappo terminale a lamelle 21.8 mm 31.3 mm Rosso LDPE - PIR

10272732

Fascia di prezzo
0,1358 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
2493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Tappo terminale a lamelle 29.8 mm 31.1 mm Rosso LDPE - PIR

10272770

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,0973 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Tappo terminale a lamelle 59.2 mm 31.9 mm Rosso LDPE - PIR

10272862

Fascia di prezzo
0,5884 € - 0,3783 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Tappo terminale a lamelle 84.0 mm 31.5 mm Rosso LDPE - PIR

10272909

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,582 €

Livelli di giacenza
604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Tappo terminale a lamelle 26.2 mm 31.5 mm Rosso LDPE - PIR

10272756

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,0891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Tappo terminale a lamelle 34.6 mm 31.2 mm Rosso LDPE - PIR

10272794

Fascia di prezzo
0,2354 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
36200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm