10272909
492224
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 199 | 0,9053 € |
| 200 - 999 | 0,6466 € |
| 1000 + | 0,582 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 3.307 in |
|---|---|
| D | 84.0 mm |
| d1 | 2.374 in |
| d1 | 60.3 mm |
| d2 | 88.4 mm |
| d2 | 3.48 in |
| H | 1.24 in |
| H | 31.5 mm |
| d3 | 79.0 mm |
| d3 | 3.11 in |
| d4 | 60.3 mm |
| d4 | 2.374 in |
| Tipo | 5 |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare