Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 39.5 mm 30.7 mm Rosso LDPE - PIR

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo Essentra :

10272817

Codice articolo precedente:

492215

2023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3292 €
1000 - 4999 0,2351 €
5000 + 0,2116 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

32,92 €

100 x 0,3292 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 39.5 mm
d1 25.0 mm
d2 46.7 mm
H 30.7 mm
d3 36.9 mm
d4 25.0 mm
Tipo 5
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci